(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Steel Pressed Wheel (SW-38S), Width 12 × Diameter ⌀38

Steel Pressed Wheel (SW-38S), Width 12 × Diameter ⌀38

General purpose ⌀38 pressed wheel. Single item wheel unit for the SW-38S wheel conveyor.

[Features]
• Relatively inexpensive wheel produced by stamping the outer wheel and case from a flat sheet.
• Good for light to mid load rotation.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
SW-38S-ジクツキ
SW-38S-ジクナシ
SW-38Sヨウ-ジクノミ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Surface Treatment Shaft Type Bearing Bearing Material Load (Reference)
(N)
8 Day(s) or more 3812ChromateWith axis (bolt)SingleSteel196
8 Day(s) or more 3812ChromateAxis(bolt)NoneSingleSteel196
8 Day(s) or more ---With only axis (bolt)---

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Lining Material Without lining Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40