(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Case Rack Wheel (W-32G), Width 16 x Diameter ⌀32

Case Rack Wheel (W-32G), Width 16 x Diameter ⌀32
  • Volume Discount

[Features]
• Useable on racks, etc.
• Single item wheel unit for the W-32G wheel conveyor, an inexpensive product with quick delivery.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
W-32G-ジクツキ
W-32G-ジクナシ
W-32Gヨウ-ジクノミ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShaft Type Roller Material Outer Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Lining Surface Treatment Bearing Material Load (Standard)
(N)
Operating Temperature Range
(°C)
Available 7 Day(s) or more With axis (bolt)Resin3216NoNoResin490~40
7 Day(s) or more Axis(bolt)NoneResin3216NoNoResin490~40
7 Day(s) or more With only axis (bolt)-------0~40

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Wheel Properties Standard