(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Aluminum Roller (Roller For Conveyor), M Series (RA-3816), Diameter φ38.1 × Width 100 - 600

Aluminum Roller (Roller For Conveyor), M Series (RA-3816), Diameter φ38.1 × Width 100 - 600

General purpose φ38 aluminum roller. Individual roller for the lightweight RA-3816 roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 600 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The minimum roller interval is P50.
· This model is most frequently used with the aluminum rollers.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing, inexpensive type

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

RA-3816-[100-600/50][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]

 
Part Number
RA-3816-[100-600/50][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
9 Day(s) or more 0~40

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Long Roller Long Roller Type Straight Bearing Double
Roller Material Aluminum Outer Dia. D(Ø) 38.1 Properties Water Resistance
Lining No Surface Treatment Clear Anodize Bearing Material Steel