(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Stainless Steel Roller Conveyor S Series (SS-3810) Diameter ø38.1 × Width 90 – 690

Stainless Steel Roller Conveyor S Series (SS-3810) Diameter ø38.1 × Width 90 – 690

A general purpose ø38 mm stainless steel roller. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· The roller diameter is ø38.1 with minimum roller interval P50.
· Roller width (nominal) 90W to 690W standard dimensions.
· Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Press pairing

Part Number
SS-3810-900[R*,​R-,​RX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690][W*,​W-,​WX][50,​75,​100]P-90
SS-3810-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690][W*,​W-,​WX][50,​75,​100]P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding
9 Day(s) or more 90 ~ 69050 ~ 100Curves392.3~833.6Standard / Water Resistance-90900
9 Day(s) or more 90 ~ 69050 ~ 100Straight392.3~833.6Standard / Water Resistance500 ~ 3000--

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Stainless Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 38.1 Roller Thickness t(mm) 1
Application For transporting small items / Medium Load Roller Type Straight Frame Material Stainless Steel
Frame Surface Treatment No Roller Surface Treatment No Machine Height H(mm) 66