(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Steel Roller Conveyor S Series (S-3212P) Diameter ø31.8 × Width 90 - 620

Steel Roller Conveyor S Series (S-3212P) Diameter ø31.8 × Width 90 - 620

ø32 Steel roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· For transporting moderate to light loads.
· Ideal for transport of small items.
· Roller diameter ø31.8, with minimum roller interval P50.
· Roller width (nominal) 90W to 620W standard dimensions.
· Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy type press bearing

PDF

Japanese Only

Part Number
S-3212P-900[R*,​R-,​RX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620][W*,​W-,​WX][50,​75,​100]P-90
S-3212P-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][90,​150,​240,​305,​390,​490,​620][W*,​W-,​WX][50,​75,​100]P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding
9 Day(s) or more 90 ~ 62050 ~ 100Curves98.1~588.4Standard-90900
9 Day(s) or more 90 ~ 62050 ~ 100Straight98.1~588.4Standard500 ~ 3000--

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 31.8 Roller Thickness t(mm) 1.2
Application For transporting small items Roller Type Straight Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating Machine Height H(mm) 66