(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Steel Roller Conveyor S Series (S-2512P) Diameter ø25.4 × Width 90 - 490

Steel Roller Conveyor S Series (S-2512P) Diameter ø25.4 × Width 90 - 490

Small-diameter ø25 steel roller conveyor. Ideal for transporting small items, and can be manufactured from pitch 27. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, economy type
· 60 series frame - up to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø25.4, and minimum roller interval is P27.
· Roller width (nominal) 90W to 490W standard dimensions.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Press-in bearing, economy type
· [60 series frame]

Part Number
S-2512P-900[R*,​R-,​RX][90,​150,​240,​305,​390,​490][W*,​W-,​WX]37P-90
S-2512P-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][90,​150,​240,​305,​390,​490][W*,​W-,​WX][27,​37]P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding
8 Day(s) or more 90 ~ 49037Curves147.1~588.4Standard-90900
8 Day(s) or more 90 ~ 49027 ~ 37Straight147.1~588.4Standard500 ~ 3000--

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 25.4 Roller Thickness t(mm) 1.2
Application For transporting small items Roller Type Straight Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating Machine Height H(mm) 63.7

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)