(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Belgotch TYPE34 Standard Model

Belgotch TYPE34 Standard Model

This class first timing belt is equipped as standard in the drive section. Versatile Belgotchi model series, with superior quietness and durability.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TYPE34-SI-[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[500-8000/10]-[H,​T][1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]

 
Part Number
TYPE34-SI-[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]-[500-8000/10]-[H,​T][1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15]-[A,​B,​C][25,​40,​60,​90]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width W
(mm)
Speed Control Method Power Supply Machine Length
(mm)
Motor Output Reduction Ratio
25 Day(s) or more 50 ~ 600Constant Speed / Brushless SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)500 ~ 800025 W / 40 W / 60W / 90 W1/9 / 1/12.5 / 1/15 / 1/18 / 1/25 / 1/30 / 1/36 / 1/50 / 1/60 / 1/75 / 1/90 / 1/100 / 1/120 / 1/150 / 1/180

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Driving Type Center drive Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 27.2 Belt Material Polyurethane
Reverse Switch Option No