1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด 2K ชนิด CP2K

แคลมป์ยึด 2K ชนิด CP2K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 575.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดปลอดเชื้อสำหรับความดันปานกลางและต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งยูเนี่ยนแบบมีเกลียว มาตรฐาน ISO ใช้เส้นใย ACME
· ยูเนี่ยนมีโครงสร้างที่เมื่อขันแน่นแล้ว จะทำให้พื้นผิวด้านในของท่อและซีลมาเชื่อมกันได้
· ยูเนี่ยนแบบมีเกลียว ชนิดเชื่อมแล้ว ถูกนำมาเชื่อมเข้ากับท่อปลอดเชื้อโดยการเชื่อมด้วยอาร์กอนอาร์ก TIG
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่จะเชื่อมกัน เป็นไปตามขอบข่ายของท่อสแตนเลสทองแดงแบบปลอดเชื้อ JIS-G3447
· ยูเนี่ยนแบบมีเกลียว ชนิดขยายขนาด ช่วยขยายขนาดของท่อผ่านตัวขยายท่อ และเชื่อมต่อเข้ากับฟิตติ้ง
·ประเภทเชื่อม: 1.0 MPa หรือน้อยกว่า;ประเภทขยาย: 0.2 MPa หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
CP2K-SCS13-1.5S
CP2K-SCS13-2.0S
CP2K-SCS13-2.5S
CP2K-SCS13-3.0S
CP2K-SCS13-3.5S
CP2K-SCS13-4.0S
CP2K-SCS13-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุ D เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D
(φ)

฿ 575.06

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0S ถึง 2.0S1.5S

฿ 645.91

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0S ถึง 2.0S2.0S

฿ 764.13

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 2.5S ถึง 4.5S2.5S

฿ 873.62

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5S ถึง 4.5S3.0S

฿ 1,068.64

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5S ถึง 4.5S3.5S

฿ 1,254.71

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5S ถึง 4.5S4.0S

฿ 693.29

SANITARY FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 8 A ถึง 15 A15A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO ชนิด 2K