(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อสแตนเลสกดขึ้นรูป ⌀38 สำหรับใช้งานทั่วไป ล้อเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง W-38SUS
[คุณสมบัติ]
• ล้อราคาประหยัด ทำขึ้นจากการปั๊มแผ่นวัสดุเป็นล้อวงนอกและเคส
• ดีสำหรับการหมุนโหลดไฟฟ้าเบาถึงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-38SUS-ジクナシ |
W-38SUSヨウ-ジクノミ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.03 | MAK GRAVITY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38 | 12 | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี | เดียว | สเตนเลส | 196 | ||
฿ 88.48 | MAK GRAVITY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.4 | 25 | มีเพียง แกน (สลักเกลียว) | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง