1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-6023P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 × กว้าง 100 - 1000

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งลำเลียงเหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-6023P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 × กว้าง 100 - 1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า โหลดปานกลาง ⌀ 60 ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-6023P สามารถระบุความกว้างได้เพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. จาก 100 ถึง 1,000 มม.

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 60.5 มม. ความหนาคือ T2.3 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 1,000 มม. โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· แบริ่งชนิดสวมอัด แบบราคาประหยัด
· รุ่นเฟรม 90 มาตรฐาน

รหัสสินค้า
R-6023P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 60.5 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40