(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ⌀57 ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้หลากหลาย สำหรับใช้กับการรับน้ำหนักปานกลาง ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-5714P สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 50 มม. จาก 100 ถึง 1,000 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀57.2 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 1,000W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· สินค้าที่ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับการขนส่งโหลดปานกลาง
· สินค้ายอดนิยม แบริ่งชนิดสวมอัดราคาประหยัด ⌀57
· รุ่นเฟรม 90 มาตรฐาน
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57.2 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง