1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (HG-R1210A) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀12.0 x กว้าง 100 - 400

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (HG-R1210A) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀12.0 x กว้าง 100 - 400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า Superfine ⌀ 12 ลูกกลิ้งเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง HG-R1210A ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งวัตถุขนาดเล็ก / เบา สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 50 ถึง 400 มม.

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 12.0 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P15
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 400 มม. โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· มีขนาดที่กำหนดได้
· แบริ่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: คุณภาพสูง
· หนึ่งในลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 12 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด

รหัสสินค้า
HG-R1210A-[50-99/1][W,​W*,​W-,​WX][WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[100,​200,​300,​400][W,​W*,​W-,​WX][WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[101-199/1][W,​W*,​W-,​WX][WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[201-299/1][W,​W*,​W-,​WX][WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[301-399/1][W,​W*,​W-,​WX][WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 12 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว โครเมต ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40