1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง เรซิ่น ซีรีส์ M (JR-1230)

MAK ROLLER CONVEYOR

ลูกกลิ้งลำเลียง เรซิ่น ซีรีส์ M (JR-1230)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียง เรซิ่น แบบตามแรงโน้มถ่วง ที่ใช้ท่อเรซิ่น ABS และทนต่อรอยขีดข่วนบนผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.) ระยะพิทช์ต่ำสุดของลูกกลิ้ง P15
· ความกว้างของลูกกลิ้งมาตรฐาน (ระบุค่า) อยู่ระหว่าง 50 ถึง 200 W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· ใช้วิธีการบล็อค สำหรับลูกกลิ้งขนาด 100 W ขึ้นไป
· การรวมกันของลูกสแตนเลส ในส่วนตรงกลาง (ส่วนข้อต่อ) ช่วยระงับการโก่งของท่อลูกกลิ้งและเพลา จึงทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
· อะลูมิเนียม เอ็กทรูชั่น
· สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 50 มม. ระหว่าง 50 ถึง 200
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
JR-1230-[500-1000/10]L-[50-200/50]W-15P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 500 ~ 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 12 ความกว้าง โรเลอร์ W(มิลลิเมตร) 15
ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 3.0 การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก ประเภท เฟรม แบบตรง
ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม Alumite
กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ไม่ เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 40 ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 49::49
สเปค มาตรฐาน / กันน้ำ