(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[50-99/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][101-199/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][201-299/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][301-399/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][401-499/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายดีที่สุด / ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ⌀28 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงสิ่งของขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 1 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000
รหัสสินค้า |
---|
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][50-99/1][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][100,200,300,400,500][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][101-199/1][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][201-299/1][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][301-399/1][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
R-2812P-[500-3000/10][L*,L-,LX][401-499/1][W*,W-,WX][30,40,50,75]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 ~ 99 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ~ 500 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101 ~ 199 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 201 ~ 299 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 301 ~ 399 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 401 ~ 499 | 30 ~ 75 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 28.6 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 66 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 245.2::490.3 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง