(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[50-99/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][101-199/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][201-299/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][301-399/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ที่ทำงานเงียบ โดยใช้ตลับลูกปืน
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀12.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 มม.) ลูกกลิ้งมีระยะพิทช์ต่ำสุด P15
· ความกว้างของลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่าที่ระบุ) อยู่ระหว่าง 100 ถึง 400 W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· ตลับลูกปืนคุณภาพสูง
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในหมู่ลูกกลิ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀12.
· สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 1,500 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 1 มม. ระหว่าง 100 ถึง 400
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
HG-R1210A-[500-1500/10][L*,L-,LX][50-99/1][W*,W-,WX][15,20,25,30]P |
HG-R1210A-[500-1500/10][L*,L-,LX][100,200,300,400][W*,W-,WX][15,20,25,30]P |
HG-R1210A-[500-1500/10][L*,L-,LX][101-199/1][W*,W-,WX][15,20,25,30]P |
HG-R1210A-[500-1500/10][L*,L-,LX][201-299/1][W*,W-,WX][15,20,25,30]P |
HG-R1210A-[500-1500/10][L*,L-,LX][301-399/1][W*,W-,WX][15,20,25,30]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ~ 99 | 15 ~ 30 | 500 ~ 1500 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 400 | 15 ~ 30 | 500 ~ 1500 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 101 ~ 199 | 15 ~ 30 | 500 ~ 1500 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 ~ 299 | 15 ~ 30 | 500 ~ 1500 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 301 ~ 399 | 15 ~ 30 | 500 ~ 1500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 12 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ |
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 21 | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 127.5::402.1 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง