1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อเรซิ่นพร้อมตลับลูกปืนแบบเข็ม (W-36SGS), กว้าง 12 × เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀36

MAK GRAVITY

ล้อเรซิ่นพร้อมตลับลูกปืนแบบเข็ม (W-36SGS), กว้าง 12 × เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀36
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ล้อเรซิ่น ⌀36
• ล้อเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง W-36SGS ซึ่งมีราคาไม่แพงเนื่องจากใช้ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

รหัสสินค้า
W-36SGS-ジクツキ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145.33

MAK GRAVITY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 36
กว้าง(มิลลิเมตร) 12 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทเพลา ด้วย แกน (สลักเกลียว)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เรซิ่น โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 147
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) 0 to 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-36SGS-ジクツキ ในชุด ล้อเรซิ่นพร้อมตลับลูกปืนแบบเข็ม (W-36SGS), กว้าง 12 × เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀36