(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ⌀50 ล้อเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง W-50BS ที่ใช้สำหรับการขนส่งไม้
[คุณสมบัติ]
• ล้อซึ่งวงแหวนด้านในและด้านนอกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากเหล็กกล้าแบบกลมและท่อ
• รีเทนเนอร์ทำให้การหมุนนุ่มนวลและเงียบขึ้นเมื่อเทียบกับล้อกดขึ้นรูป
• ดีสำหรับการหมุนโหลดไฟฟ้าเบาถึงกลาง
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 14.5 | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต | ประเภทเพลา | ด้วย แกน (สลักเกลียว) |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 784 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-50BS-ジクツキ ในชุด ล้อเหล็กกล้าขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, ⌀50 × กว้าง 14.5 (W-50BS), กว้าง 14.5 × เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง