(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ล้อเรซิ่น ⌀38 ชนิดใช้งานทั่วไป
• ล้อเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง W-38GS ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายต่องานของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
W-38GS-ジクツキ |
W-38GS-ジクナシ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.01 | MAK GRAVITY | 1 ชิ้น | 8 วัน | ด้วย แกน (สลักเกลียว) | ||
฿ 219.10 | MAK GRAVITY | 1 ชิ้น | 8 วัน | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 294 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด-สูงสุด(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง