(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ราคาประหยัด พร้อมตลับลูกปืนแบบกด
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀42.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.7 มม.) ลูกกลิ้งมีระยะพิทช์ต่ำสุด P50
· ความกว้างของลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่าที่ระบุ) อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 ในขณะที่ความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถกำหนดได้ทุกๆ 50 มม. ระหว่าง 100 ถึง 1,000
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งที่มีโหลดปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
R-4214P-900[R*,R-,RX][100-1000/50][W*,W-,WX][50,75,100,150]P-90 |
R-4214P-[500-3000/10][L*,L-,LX][100-1000/50][W*,W-,WX][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | รัศมีในเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 ~ 1000 | 50 ~ 150 | โค้ง | - | 90 | 900 | ||
- | MAK ROLLER CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ~ 1000 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 500 ~ 3000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 42.7 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | เคลือบสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating | เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 353::1667.1 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง