1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรี่ส์ S (S-1912P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 90 - 490

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรี่ส์ S (S-1912P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 90 - 490
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ขนาดเล็ก ⌀19 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก และมีระยะพิทช์ 22 สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 และความกว้างของลูกกลิ้งระหว่าง 240 ถึง 490 มม.

[คุณสมบัติ]
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา
· เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกลิ้งคือ ⌀19.1 และช่วงระยะห่างของลูกกลิ้งต่ำสุดคือ P22
· ความกว้างของลูกกลิ้ง (ระบุค่า) 90W - 490W เป็นแบบมาตรฐาน ลูกกลิ้งนี้ สามารถผลิตได้ในขนาดที่นอกเหนือจากสแตนดาร์ด
· ตลับลูกปืนแบบกด, ø19 รุ่นประหยัด เป็นสินค้าขายดี
· [เฟรม ซีรีส์ 60]

รหัสสินค้า
S-1912P-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[25,​30]P-90
S-1912P-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][90,​150,​240,​305,​390,​490][W*,​W-,​WX][22,​25,​30]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
ประเภท เฟรม เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) รัศมีในเส้นโค้ง

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 15 วัน 90 ~ 490-โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน 90 ~ 49022 ~ 30แบบตรง500 ~ 3000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 19.1 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 1.2
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Hot Zinc Plating เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 61.5
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 107.9::392.3 สเปค มาตรฐาน