(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมิซูมิในระบบ iOS ร่วมกับโหมด Dark Theme อาจพบปัญหาในการใช้งาน  ขณะนี้ทางมิซูมิกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การใช้งานกลับมาเป็นปกติได้โดยด่วน
    MISUMI Application user on iOS and apply dark theme function might encounter problem. We are working to resolve the issue as soon as possible.
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนสิงหาคม 2563 | Notice holiday in August 2020 > คลิก

Arae-ru standard belt conveyor

Arae-ru standard belt conveyor

All-stainless steel belt conveyor, ideal for conveying food products. Center drive standard type.

[Features]
· All-stainless steel belt conveyor, ideal for conveying food products.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AR-S-1-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]-[1000-3000/1]-[H,​T][1-12/1]-[A,​B,​C]-[40,​60,​90]

 
Part Number
AR-S-1-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]-[1000-3000/1]-[H,​T][1-12/1]-[A,​B,​C]-[40,​60,​90]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width W
(mm)
Speed Control Method Power Supply Driving mode Machine Length (mm) Motor Output Speed symbol
89 Day(s) or more 100 ~ 500Constant Speed / Inverter SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)Center drive1000 ~ 300040 W / 60W / 90 W1 ~ 12

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 32 Belt Material Polyurethane Reverse Switch Option No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)