(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาชุดนี้ประกอบด้วยตลับลูกปืนน้ำหนักเบาและตัวเรือนทำจากโลหะอัลลอยน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ตลับลูกปืนน้ำหนักเบาและสะอาด ขนาดเล็ก ไม่มีสารหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
UP000 |
UP001C |
UP003 |
UP004CD |
UP006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.58 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 18 | 4550 | 1950 | ไม่มีฝาครอบ | ||
฿ 918.09 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 19 | 5100 | 2400 | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 731.44 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 24 | 6000 | 3250 | ไม่มีฝาครอบ | ||
฿ 1,031.46 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 28 | 9400 | 5050 | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | ||
฿ 1,070.66 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 36 | 13200 | 8250 | ไม่มีฝาครอบ |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | น้ำหนักเบา | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | สำหรับโหลดน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก | Fit | J7 |
จาระบี ชนิด | จาระบี มาตรฐาน | ซีล | ไนไตรล์ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง