(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ·พิลโลว์บล็อค ที่ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่ในการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
UCPA201 |
UCPA201D2K2 |
UCPA202D2K2 |
UCPA203 |
UCPA203D2K2 |
UCPA204 |
UCPA204D1K2 |
UCPA205 |
UCPA205E4L2 |
UCPA205L2 |
UCPA206L3 |
UCPA207L3 |
UCPA210D2K2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.86 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 30.2 | 12800 | 6650 | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 30.2 | 12800 | 6650 | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 30.2 | 12800 | 6650 | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 611.43 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 30.2 | 12800 | 6650 | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 30.2 | 12800 | 6650 | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 585.50 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30.2 | 12800 | 6650 | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 782.41 ฿ 440.58 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30.2 | 12800 | 6650 | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 584.97 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 36.5 | 14000 | 7850 | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 698.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 36.5 | 14000 | 7850 | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 698.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 36.5 | 14000 | 7850 | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 906.64 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 42.9 | 19500 | 11300 | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 1,052.26 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 47.6 | 25700 | 15400 | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 57.2 | 35100 | 23300 | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | ความกว้างที่แคบ | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา | Fit | J7 |
อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง