1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนชนิด Take-up UCTH พร้อมเฟรมเหล็กกล้า

ตลับลูกปืนชนิด Take-up UCTH พร้อมเฟรมเหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,424.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วยตลับลูกปืน Take-up เฟรมเหล็กกล้าแบบเป็นส่วน โบลท์ปรับตำแหน่ง ฯลฯ

ดรออิ้ง

หน่วย ตลับลูกปืน Take-up พร้อม เฟรม เหล็กกล้า คาน UCTH แบบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
 

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย ตลับลูกปืน Take-up พร้อม เฟรม คาน เหล็กกล้า UCTH โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 1
หน่วย ตลับลูกปืน Take-up พร้อม เฟรม คาน เหล็กกล้า UCTH โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 2

หมายเหตุ)

  • 1. เลข ขนาดเกลียว ยูนิตและเลข ขนาดเกลียว ของยูนิตพร้อมฝาปิดมีสัญลักษณ์ ข้อต่อฟิตติ้ง หลังหมายเลข ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
  • 2. รายชื่อของข้อต่อ จาระบี ที่จะใช้แสดงอยู่ด้านล่าง
    B-1/4-28UNF: 201 ถึง 210
    B-R1/8:211 ถึง 213
  • 3. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปิดผนึกสามชั้น (ผลิตภัณฑ์ 201 ถึง 205 มีการปิดผนึกสองครั้ง) สัญลักษณ์ อุปกรณ์เสริม L3 (หรือ L2) จะถูกเพิ่มหลังหมายเลข ขนาดเกลียว หน่วยและหมายเลข ขนาดเกลียว ตลับลูกปืน/รองลื่น
    (ตัวอย่างของเลข ขนาดเกลียว UCTH206JL3-150, UC206L3)
  • 4. โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด ตลับลูกปืน/รองลื่น ในแค็ตตาล็อกดิจิทัลสำหรับขนาดและรูปร่างของ รองรับการใช้งาน ตลับลูกปืน ที่ใช้งานร่วมกันได้
รหัสสินค้า
UCTH202
UCTH204
UCTH205-150
UCTH206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์เสริม จาระบี ชนิด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 6,966.67

FYH TAKE-UP UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 15128006650ใช้สำหรับโหลดเบาไม่มีฝาครอบจาระบี มาตรฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,424.03

FYH TAKE-UP UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 20128006650ใช้สำหรับโหลดเบาไม่มีฝาครอบจาระบี มาตรฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,495.79

FYH TAKE-UP UNIT 1 ชิ้น 34 วัน -14,0007,8502 (สำหรับโหลดเบา)-จาระบีมาตรฐาน--

฿ 4,829.88

FYH TAKE-UP UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 301950011300ใช้สำหรับโหลดเบาไม่มีฝาครอบจาระบี มาตรฐานไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน มี เฟรม ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืน Take-up ประเภท วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า/ เหล็กกล้า
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
Fit J7 ซีล ไนไตรล์