(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน ที่รวม ตลับลูกปืน/รองลื่น และ ตัวเสื้อ เข้ากับ หน้าแปลน แปลน 2 สลักเกลียว ลต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ปก | สัญลักษณ์ ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.52 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 754.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 754.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 613.02 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 596.58 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 754.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 754.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 613.02 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 553.08 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 541.06 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 742.09 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 742.09 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 603.95 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 634.19 ฿ 330.16 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 514.45 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 698.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 698.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 570.69 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 514.45 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 698.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 698.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 570.69 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 582.71 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12800 | 6650 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,604.68 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12,800 | 6,650 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 494.56 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 673.88 ฿ 394.09 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 700.07 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 556.78 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 775.25 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 775.25 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 619.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 556.78 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 775.25 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 775.25 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 619.67 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 631.69 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,839.87 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 14,000 | 7,850 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 895.80 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 923.15 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 739.07 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,018.89 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,018.89 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,192.59 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 739.07 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,018.89 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,018.89 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,192.59 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 849.38 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,474.88 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 19,500 | 11,300 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 901.99 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 869.94 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,216.08 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,216.08 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,392.80 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 869.94 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,216.08 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,216.08 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,392.80 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 35 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,196.12 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 25,700 | 15,400 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 1,032.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,380.72 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,380.72 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,641.27 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,032.76 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,380.72 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,380.72 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,641.27 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 3,933.05 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 29,100 | 17,800 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 1,158.80 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,564.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,564.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,839.44 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,158.80 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,564.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,564.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,839.44 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - | ||
฿ 4,379.91 | FYH ROUND FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 34,100 | 21,300 | 2 (สำหรับโหลดเบา) | - | จาระบีเกรดอาหาร | ไนไตรล์ | NA / ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | - | NA | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,386.15 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,839.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,839.04 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,188.02 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,386.15 | FYH OVAL FLANGE UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ไม่มี | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
Fit | J7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง