(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] พิลโลว์บล็อค เอนกประสงค์ · ประเภทหน่วย: เม็ดมีด ตลับลูกปืน อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดตัวต่อรูเทเปอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุปกรณ์เสริม | จาระบี ชนิด | ซีล | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 541.18 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 778.79 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 778.79 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 603.91 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 541.18 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 778.79 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 778.79 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 603.91 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 36.5 | 14000 | 7850 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 1,022.41 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,022.41 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,072.67 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,022.41 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,022.41 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,072.67 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 42.9 | 19500 | 11300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 861.69 ฿ 530.63 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 1,202.13 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,202.13 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,213.42 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,202.13 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,202.13 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,213.42 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 47.6 | 25700 | 15400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 1,384.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,384.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,441.57 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,384.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,384.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,441.57 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 49.2 | 29100 | 17800 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,168.04 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 1,567.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,567.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,604.68 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,567.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,567.58 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,604.68 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 54 | 34100 | 21300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 1,361.33 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,814.22 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,814.22 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,856.20 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,361.33 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,814.22 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,814.22 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,856.20 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 57.2 | 35100 | 23300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 1,715.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 2,284.60 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,284.60 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,293.20 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,284.60 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,284.60 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,293.20 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 63.5 | 43400 | 29400 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 2,888.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,888.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,897.36 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,888.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,888.25 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 2,897.36 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 69.8 | 52400 | 36200 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 3,795.84 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 3,795.84 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 3,788.62 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,795.84 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,795.84 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 3,788.62 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 76.2 | 57200 | 40100 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ซีลสามชั้น | ร่องติดตั้งฝาครอบเหล็กหล่อ | ||
฿ 4,021.38 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 6,654.48 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดรูทะลุ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 6,654.48 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ไม่มี | ||
฿ 8,578.62 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 8,578.62 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 7,606.50 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 7,606.50 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | มีฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กกล้า / ชนิดซีลด้านเดียว | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 6,520.33 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี มาตรฐาน | ไนไตรล์ | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 5,315.52 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH44M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 5,315.52 | PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 65 | 82.6 | 67400 | 48300 | ใช้สำหรับโหลดเบา | ไม่มีฝาครอบ | SH33M | ซิลิโคน | ร่องติดตั้งฝาครอบที่เป็นแผ่นเหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทเรียวหลุม | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | Fit | J7 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง