1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนอินเสิร์ท ER

ตลับลูกปืนอินเสิร์ท ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ซีลด้วยจาระบี พร้อมแหวนนอกที่มีพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นทรงกระบอก มีกลไกจ่ายน้ำมันและแหวนสต็อปเปอร์ รวมทั้งแหวนในทรงกว้างที่มีรูทรงกระบอกพร้อมสกรูตัวหนอน

รหัสสินค้า
ER201
ER202
ER203
ER205
ER207
ER209
ER210
ER212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตลับลูกปืน ประเภท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง Fit จาระบี ชนิด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 447.26

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 9 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-12,8006,6502 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 447.26

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 10 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-12,8006,6502 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 433.40

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 8 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-12,8006,6502 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 464.31

FYH 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ25140007850ใช้สำหรับโหลดเบา-จาระบี มาตรฐานไม่มีไม่มี

฿ 669.79

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 8 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-25,70015,4002 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 879.66

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 8 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-34,10021,3002 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 1,105.38

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 7 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-35,10023,3002 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

฿ 1,605.12

FYH BALL BEARING INSERTS 1 ชิ้น 9 วัน [อื่น ๆ] เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น-52,40036,2002 (สำหรับโหลดเบา)J7จาระบีมาตรฐาน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ซีล ไนไตรล์