(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ, เซอร์โวมอเตอร์กำลังน้อย
รหัสสินค้า |
---|
HF-KP13 |
HF-KP13B |
HF-KP23 |
HF-KP43B |
HF-KP43BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,375.00 ฿ 10,250.51 | SERVO MOTOR J3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 23,775.00 ฿ 15,850.79 | SERVO MOTOR J3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 19,095.00 ฿ 12,730.64 | SERVO MOTOR J3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | ไม่ | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 33,030.00 ฿ 22,021.10 | SERVO MOTOR J3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | การมี | มาตรฐาน (แบบตรง) | ||
฿ 36,660.00 ฿ 24,441.22 | SERVO MOTOR J3 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | การมี | มีร่องลิ่มหรือมีลิ่ม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | สเปคแรงดันไฟฟ้า | Class 200 V | ข้อต่อลด | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนจัดอันดับ(รอบ / นาที) | 3000 | ชุด มอเตอร์ | ความเฉื่อยต่ำ/ความจุขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง