(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบน คลาสสิกทำจาก สังกะสี diecast
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 2 แบบ: ชนิดที่มีรูสำหรับยึดสลักเกลียวหัวแบนและเกลียวชนิดสเตนเลสสตีล
· สเปค สลักเกลียว หัว แบนมีอยู่ใน สเตนเลส มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับประตูเครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป
FTH-H
(สำหรับ สลักเกลียว แบน)
FTH-HC-SUS
(สำหรับ สลักเกลียว แบน)
FTH-TC
(สตัด)
FTH-H FTH-HC FTH-HC-SUS (สำหรับ สลักเกลียว แบน)
Drawing ระบุขนาด
FTH-T FTH-TC (สตัด)
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | W | L | S1 | S2 | P | H | T | E | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH-H FTH-T FTH-HC FTH-TC FTH-HC-SUS | 3,030 | 30 | 30 | 9 | 9 | 18 | 7.5 | 4 | 4.3 | 6 |
4,040 | 40 | 40 | 12.5 | 12.5 | 25 | 9 | 5 | 5.5 | 7.5 | |
5,050 | 50 | 50 | 15 | 15 | 30 | 11.5 | 6 | 6.5 | 10 | |
6,060 | 60 | 60 | 18 | 18 | 36 | 15 | 8 | 8.5 | 12 | |
6,350 | 63 | 50 | 15 | 28 | 30 | 11.5 | 6 | 6.5 | 10 | |
7,650 | 76 | 28 | ||||||||
9,060 | 90 | 60 | 18 | 45 | 36 | 15 | 8 | 8.5 | 12 |
การหล่อฉีดสังกะสี | SUS | B | |||
---|---|---|---|---|---|
ทำสีดำ | ชุบผิวโครเมี่ยม | น้ำหนัก (กรัม) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กรัม) | |
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||
FTH3030H | - | 19 | - | - | M4 |
FTH4040H | FTH4040HC | 50 | FTH4040HC-SUS | 50 | M5 |
FTH5050H | FTH5050HC | 95 | FTH5050HC-SUS | 104 | M6 |
FTH6060H | FTH6060HC | 170 | FTH6060HC-SUS | 214 | M8 |
FTH6350H | - | 105 | FTH6350HC-SUS | 125 | M6 |
FTH7650H | FTH7650HC | 125 | FTH7650HC-SUS | 150 | M6 |
ทำสีดำ | ชุบผิวโครเมี่ยม | M | L1 | θ | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||
FTH4040T | FTH4040TC | M5 × 0.8 | 12 | ประมาณ 60° | 65 |
FTH5050T | FTH5050TC | M6 × 1 | 12 | ประมาณ 70° | 110 |
FTH6060T | FTH6060TC | M8 × 1.25 | 14 | ประมาณ 70° | 200 |
FTH7650T | FTH7650TC | M6 × 1 | 12 | 90° | 140 |
FTH9060T | FTH9060TC | M8 × 1.25 | 14 | 90° | 270 |
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ขาพิน | สตัด |
---|---|---|---|
FTH-H | Zinc diecast (ZDC1) ทาสีดำ | SUS303 | - |
FTH-T | SUS304 | ||
FTH-HC | Zinc diecast (ZDC1) ชุบผิวโครเมี่ยม | - | |
FTH-TC | SUS304 | ||
FTH-HC-SUS | SUS316 | - |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | กว้าง (มิลลิเมตร) | มุม เลี้ยว (องศา) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.61 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 30 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 661.62 ฿ 341.93 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 40 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 789.82 ฿ 453.67 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,031.76 ฿ 595.12 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 40 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 802.90 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 40 | 240 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 1,042.49 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 240 | เกลียวนอก | เงิน | ||
฿ 802.46 | HINGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 50 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 859.68 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 50 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,236.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 50 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,049.47 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 50 | 250 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 1,124.45 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 50 | 250 | เกลียวนอก | เงิน | ||
฿ 930.40 ฿ 466.69 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 60 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 983.78 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 60 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,515.48 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 60 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,250.87 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 60 | 250 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 1,400.84 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 60 | 250 | เกลียวนอก | เงิน | ||
฿ 1,009.99 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 63 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 1,539.18 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 63 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,042.13 ฿ 569.52 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 76 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 1,126.77 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 76 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,543.06 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 76 | 270 | เคาเตอร์ซิงค์ | เงิน | ||
฿ 1,241.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 76 | 270 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 1,204.08 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 76 | 270 | เกลียวนอก | เงิน | ||
฿ 1,411.69 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ทาสี | 90 | 270 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 1,524.16 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | 90 | 270 | เกลียวนอก | เงิน |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง