(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เรซิ่น พร้อมมือจับสำหรับล็อคแบบปรับได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแรงบิด เปิด / ปิดประตูได้
[คุณสมบัติ]
·ตำแหน่งการเปิดของประตูสามารถกำหนดได้โดยพลการโดยใช้มือจับแบบปรับได้
·สามารถปรับแรงเปิด / ปิดประตูได้
· มุมเปิด 215°
· อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง + 80 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อคุณต้องการซ่อมประตูใน สถานะ เปิด
บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม ชนิดล็อคได้
ตัวเรือนบานพับ | แกนหมุน | มือจับ | ชิ้นส่วนล็อค |
---|---|---|---|
โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | เหล็กกล้า การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว) ผิวสีดำด้าน | เหล็กกล้า การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) |
Drawing ระบุขนาด
ลูกศร X
รหัสสินค้า | W | L | S | P | H | T | d | d1 | E | A | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFHL5050HH | 48 | 49.5 | 31 | 30.5 | 19 | 11 | 10 | 5.5 | 13 | 17 | 40 |
EFHL6565HH | 64 | 65 | 40 | 40 | 23 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 15 | 24 | 75 |
ตัวอย่างวิธีการใช้งาน
คุณสมบัติของวัสดุเรซิ่นอาจเสื่อมสภาพลงเมื่อใช้งานภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูง หรือความชื้นสูง
รหัสสินค้า |
---|
EFHL5050HH |
EFHL6565HH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.75 ฿ 358.14 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 49.5 | 300 (ตามแนวแกน) | 48 | ||
฿ 733.82 ฿ 431.12 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 520 (ตามแนวแกน) | 64 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด / ด้วย ฟังก์ชั่น การตรึง | มุม เลี้ยว(องศา) | 215 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | เคาเตอร์ซิงค์ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง