(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดเจาะรูสำหรับยึดสกรูหัวแบนเคาเตอร์ซิงค์ และบานพับแบน เรซิ่น SUM พร้อมสกรู 2 ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
EFTH4040HH |
EFTH4040HH-CL |
EFTH4040TT |
EFTH5050HH |
EFTH5050HH-CL |
EFTH5050TT |
EFTH6060HH |
EFTH6060HH-CL |
EFTH6060TT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.34 ฿ 170.11 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1900 | 40 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 310.12 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 1900 | 40 | เคาเตอร์ซิงค์ | เทาขาว | ||
฿ 566.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 2000 | 40 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 313.10 ฿ 168.26 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 2630 | 50 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 313.10 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 2630 | 50 | เคาเตอร์ซิงค์ | เทาขาว | ||
฿ 669.80 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 2340 | 50 | เกลียวนอก | สีดำ | ||
฿ 455.39 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 3320 | 60 | เคาเตอร์ซิงค์ | สีดำ | ||
฿ 455.39 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 3320 | 60 | เคาเตอร์ซิงค์ | เทาขาว | ||
฿ 807.88 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 3000 | 60 | เกลียวนอก | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ |
มุม เลี้ยว(องศา) | 270 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง