1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน วัสดุอะลูมิเนียม (AL2SP)

พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน วัสดุอะลูมิเนียม (AL2SP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 967.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน วัสดุอะลูมิเนียม ที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงคุณสมบัติความแข็งแรงเชิงกลไว้

รหัสสินค้า
AL2SP80
AL2SP80-M
AL2SP80N
AL2SP80N-M
AL2SP100
AL2SP100-M
AL2SP100N
AL2SP125
AL2SP125-M
AL2SP125N
AL2SP125N-M
AL2SP160
AL2SP160-M
AL2SP160N
AL2SP160N-M
AL2SP200
AL2SP200-M
AL2SP200N
AL2SP200N-M
AL2SP250
AL2SP250-M
AL2SP250N
AL2SP250N-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม

฿ 1,042.51

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 1080ไม่ (พร้อมรูยึด)282410ไม่มี

฿ 1,229.97

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 1080ไม่ (พร้อมรูยึด)282410รูกดสกรู 1 รู

฿ 967.52

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 1080ไม่ (ไม่มีรูยึด)282410ไม่มี

฿ 1,154.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 1080ไม่ (ไม่มีรูยึด)282410รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,305.91

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10100ไม่ (พร้อมรูยึด)302610ไม่มี

฿ 1,391.46

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10100ไม่ (พร้อมรูยึด)302610รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,135.07

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10100ไม่ (ไม่มีรูยึด)302610ไม่มี

฿ 1,383.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10125ไม่ (พร้อมรูยึด)333112ไม่มี

฿ 1,563.39

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10125ไม่ (พร้อมรูยึด)333112รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,376.53

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10125ไม่ (ไม่มีรูยึด)333112ไม่มี

฿ 1,524.90

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10125ไม่ (ไม่มีรูยึด)333112รูกดสกรู 1 รู

฿ 2,010.49

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10160ไม่ (พร้อมรูยึด)393614ไม่มี

฿ 2,197.95

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10160ไม่ (พร้อมรูยึด)393614รูกดสกรู 1 รู

฿ 1,860.53

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10160ไม่ (ไม่มีรูยึด)393614ไม่มี

฿ 2,047.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10160ไม่ (ไม่มีรูยึด)393614รูกดสกรู 1 รู

฿ 2,900.39

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10200ไม่ (พร้อมรูยึด)454218ไม่มี

฿ 2,998.99

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10200ไม่ (พร้อมรูยึด)454218รูกดสกรู 1 รู

฿ 2,787.92

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10200ไม่ (ไม่มีรูยึด)454218ไม่มี

฿ 2,975.38

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10200ไม่ (ไม่มีรูยึด)454218รูกดสกรู 1 รู

฿ 4,580.42

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10250ไม่ (พร้อมรูยึด)504822ไม่มี

฿ 4,632.56

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10250ไม่ (พร้อมรูยึด)504822รูกดสกรู 1 รู

฿ 4,572.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10250ไม่ (ไม่มีรูยึด)504822ไม่มี

฿ 4,692.89

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10250ไม่ (ไม่มีรูยึด)504822รูกดสกรู 1 รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ 2 พูด วัสดุของด้ามจับ อะลูมิเนียม เจาะรูติดตั้งส่วน รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )
พื้นผิว ของการ มือจับ การ ขัดเงา ขอบชิ้นส่วน ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่