1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเหลี่ยม T (TH-N)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดพร้อมมือจับทรงตัว T ที่กระชับมือ
[คุณสมบัติ]
· ลูบิดเรซิ่นที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและมีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ M6 ถึง M12
· อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 130 °C
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อยกฝาปิดอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

Outline Drawing และขนาดของด้ามตัว T แบบเหลี่ยม

ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

สตัด

สตัด

Drawing แสดงโครงร่างที่ใช้ร่วมกัน

Drawing แสดงโครงร่างที่ใช้ร่วมกัน

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดมีรูต๊าป

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดมีรูต๊าป

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด

ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

รหัสสินค้าDMHAWSLfD1น้ำหนัก
(ก.)
TH40N40M 6 × 13013132016916
TH55N5533151522181027
TH55NAM 8 × 1.252028
TH67N673716.516.5251136
TH80NA8041202026251350
TH80NM10 × 1.556
TH95N94M12 × 1.7546212128.51866

สตัด

รหัสสินค้าDMHAWSLน้ำหนัก
(ก.)
TH40N × 2040M6 × 1301313202017
TH55NA × 2055M8 × 1.253315152228
TH67N × 25673716.516.5252538
TH80N × 3080M10 × 1.5412020263058
TH95N × 3094M12 × 1.7546212128.568

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 130 ℃

ความแข็งแรงเชิงกล

ความแข็งแรงเชิงกล รูปที่ 1

ความแข็งแรงเชิงกล รูปที่ 1

ขนาดทิศทางแนวตั้ง (F1)
ความเค้นแรงดึง
TH-N
รหัสสินค้า
TH40N
TH40NX20
TH55NSALE
TH55NASALE
TH55NAX20
TH67N
TH67NX25
TH80N
TH80NA
TH80NX30
TH95NSALE
TH95NX30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 295.92

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่4030

฿ 242.17

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี4030

฿ 399.34

฿ 261.13

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน18ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5533

฿ 403.29

฿ 225.56

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน20ทองเหลือง-รูตาบอดไม่5533

฿ 286.03

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี5533

฿ 391.98

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน20ทองเหลือง-รูตาบอดไม่6737

฿ 314.36

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี6737

฿ 528.53

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียวใน25ทองเหลือง-รูตาบอดไม่8041

฿ 377.60

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน25ทองเหลือง-รูตาบอดไม่8041

฿ 359.46

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี8041

฿ 568.40

฿ 332.12

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12เกลียวใน18ทองเหลือง-รูตาบอดไม่9446

฿ 530.19

฿ 319.49

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี9446

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ชนิดรูปตัวที บาร์
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .