1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก (BJ750-N)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· มีผิวสำเร็จให้เลือก 3 แบบ (รมดำ Black Oxide ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส)
· มีรอยหยักด้านนอกที่ด้านข้าง ป้องกันการลื่นและช่วยให้ใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นชิ้นส่วนสกรูขันแน่นของอุปกรณ์ต่าง ๆ
· เหมาะสำหรับจิ๊ก ฯลฯ

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก (BJ750-N)

BJ750 001 N (รมดำ Black Oxide)

BJ750 001 N
(รมดำ Black Oxide)

BJ750 101 N (ชุบโครเมี่ยม)

BJ750 101 N
(ชุบโครเมี่ยม)

BJ750 201 N (สแตนเลส)

BJ750 201 N
(สแตนเลส)

ขนาด/ สเปค

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

ขนาดMDHd1d2ABSD1น้ำหนัก
(ก.)
BJ750-N05M5 × 0.82012151.452.581420
06M6 × 12414186101630
08M8 × 1.253017241.973122050
10M10 × 1.53620302.984142890
12M12 × 1.754024343.9101632125

วัสดุ

  • BJ750 001 N: S45C รมดำ Black Oxide
  • BJ750 101 N: S45C ชุบโครเมี่ยม
  • BJ750 201 N: SUS303
รหัสสินค้า
BJ750-05001N
BJ750-05101N
BJ750-05201N
BJ750-06001N
BJ750-06101N
BJ750-06201N
BJ750-08001N
BJ750-08101N
BJ750-08201N
BJ750-10001NSALE
BJ750-10101NSALE
BJ750-10201N
BJ750-12001N
BJ750-12101N
BJ750-12201N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 297.32

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M57[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2012สีดำ

฿ 294.63

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M57[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2012เงิน

฿ 600.53

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M57[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่2012เงิน

฿ 321.86

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M68[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2414สีดำ

฿ 324.30

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M68[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2414เงิน

฿ 704.96

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M68[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่2414เงิน

฿ 335.26

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M810[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์3017สีดำ

฿ 385.75

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M810[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม3017เงิน

฿ 926.04

KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M810[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่3017เงิน

฿ 371.58

฿ 243.12

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์3620สีดำ

฿ 421.62

฿ 301.33

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม3620เงิน

฿ 1,021.84

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1012[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่3620เงิน

฿ 493.74

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1214[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์4024สีดำ

฿ 515.75

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1214[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม4024เงิน

฿ 1,153.89

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1214[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่4024เงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง แคลมป์ยึด
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ตลอด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้ามาพร้อมพินหรือไม่?
ตอบ: ไม่มี ลูกค้าต้องเตรียมเอง