(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดมือสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องจักรด้านอาหาร
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สินค้ามี 3 แบบในการติดตั้ง คือ แบบรูคว้านเรียบ แบบรูต๊าป และแบบรูต๊าปทะลุ
· แบบรูคว้านและแบบรูต๊าปจะไม่มีส่วนย่อมุมด้านบน และเหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหารและเครื่องทำความสะอาด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นชิ้นส่วนที่ทำงานด้วยปุ่มบิดในเครื่องจักรด้านอาหารและเครื่องทำความสะอาด ฯลฯ
HK-NR-SUS (รูคว้านเรียบ)
HK-NT-SUS (รูต๊าป)
HK-N-SUS (รูต๊าปทะลุ)
HK-NR-SUS (รูคว้านเรียบ)
Drawing แสดงโครงร่าง
HK-NT-SUS (รูต๊าป)
Drawing แสดงโครงร่าง
HK-N-SUS (รูต๊าปทะลุ)
Drawing แสดงโครงร่าง
ขนาด | D | d H7 | M | D1 | S | Lf | A | d1 | Lf1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-NR-SUS HK-NT-SUS HK-N-SUS | 32 | 32 | 6 | M6 × 1 | 12 | 10 | 12 | 15 | 6.4 | 10 |
40 | 40 | 8 | M8 × 1.25 | 14 | 13 | 15 | 18 | 8.4 | 12 | |
50 | 50 | 10 | M10 × 1.5 | 18 | 17 | 18 | 21 | 10.5 | 16 | |
63 | 63 | 12 | M12 × 1.75 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 20 |
รูคว้านเรียบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดมีรูต๊าปทะลุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | H | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | H | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | H | น้ำหนัก (ก.) |
HK32NR-SUS | 21 | 51 | HK32NT-SUS | 21 | 51 | HK32N-SUS | 20 | 49 |
HK40NR-SUS | 26 | 96 | HK40NT-SUS | 26 | 96 | HK40N-SUS | 25 | 92 |
HK50NR-SUS | 34 | 195 | HK50NT-SUS | 34 | 195 | HK50N-SUS | 32 | 190 |
HK63NR-SUS | 42 | 360 | HK63NT-SUS | 42 | 350 | HK63N-SUS | 40 | 335 |
บอดี้หลัก
รหัสสินค้า |
---|
HK32N-SUS |
HK32NR-SUS |
HK32NT-SUS |
HK40N-SUS |
HK40NR-SUS |
HK40NT-SUS |
HK50N-SUS |
HK50NR-SUS |
HK50NT-SUS |
HK63N-SUS |
HK63NR-SUS |
HK63NT-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,094.53 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 20 | - | ตลอด | 32 | 20 | ||
฿ 929.53 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | รูกลม | 15 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 32 | 21 | ||
฿ 1,019.92 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 15 | - | รูตาบอด | 32 | 21 | ||
฿ 1,187.82 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 25 | - | ตลอด | 40 | 25 | ||
฿ 1,229.47 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | รูกลม | 18 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 40 | 26 | ||
฿ 1,314.13 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 18 | - | รูตาบอด | 40 | 26 | ||
฿ 1,477.96 ฿ 886.92 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 32 | - | ตลอด | 50 | 32 | ||
฿ 1,456.46 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | รูกลม | 21 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 50 | 34 | ||
฿ 1,507.02 ฿ 845.44 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 21 | - | รูตาบอด | 50 | 34 | ||
฿ 2,012.77 ฿ 1,207.86 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 40 | - | ตลอด | 63 | 40 | ||
฿ 1,759.37 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | รูกลม | 25 | ไม่ | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | 63 | 42 | ||
฿ 1,877.80 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 25 | - | รูตาบอด | 63 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | วัสดุส่วนติดตั้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | เจ็ดเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ขัดเงา |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง