(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อดึงปุ่มบิดขึ้น ฟันปลาจะหลุดและคลายออก สามารถป้องกันการรบกวนระหว่างการติดตั้งได้ อุณหภูมิในการทำงาน -30°C ถึง 130°C
รหัสสินค้า |
---|
ATH67N-M5 |
ATH67N-M5X10 |
ATH67N-M5X16 |
ATH67N-M6 |
ATH67N-M6X16 |
ATH67N-M6X25 |
ATH80N-M6 |
ATH80N-M8 |
ATH80N-M8X20 |
ATH80N-M8X25 |
ATH80N-M10X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 669.58 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 67 | 39 | ||
฿ 596.60 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 67 | 39 | ||
฿ 668.19 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 67 | 39 | ||
฿ 599.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 67 | 39 | ||
฿ 620.12 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 67 | 39 | ||
฿ 597.57 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 67 | 39 | ||
฿ 599.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 80 | 42 | ||
฿ 599.51 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 13 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 80 | 42 | ||
฿ 599.37 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 80 | 42 | ||
฿ 599.64 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 80 | 42 | ||
฿ 672.22 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 80 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ชนิดรูปตัวที | บาร์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
สีของ ฝาครอบ กลาง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง