(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สัมผัสนุ่มและจับง่าย
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้โดยสวมใส่เข้าไปให้แน่น โดยต่อเข้ากับเหล็กเพลาขาวมาตรฐาน (ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h9) ได้ทันที
· มือจับสัมผัสนุ่มหุ้มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้
ประเภท | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE) |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | โพลีโพรพีลีน | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเสียบเพลา d(มิลลิเมตร) | 8 | ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) | 22 |
ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) | 85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPG85SOFT ในชุด มือจับแท่งตรงสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ (EPG85SOFT)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง