(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องมองตรวจสอบระดับน้ำมันแบบสอดเข้าไป
ด้านในมีแผ่นอลูมิเนียมมีเส้นบอกระดับ ช่วยให้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันได้ง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดสอดเพื่อติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
LE-17 |
LE-20 |
LE-26 |
LE-30 |
LE-35 |
LE-40 |
LE-45 |
LG-15N |
LG-20N |
LG-25N |
LG-40N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง d1 (φ) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 283.33 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 3,550.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 375.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 416.67 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 516.67 ฿ 310.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 650.00 ฿ 390.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | ใส | ||
฿ 525.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | สีดำ | ||
฿ 328.27 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | สีดำ | ||
฿ 516.67 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 38 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | สีดำ | ||
฿ 682.49 ฿ 314.63 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภททรง แบบกลม | ประเภทวงกลม | ข้อต่อฟิตติ้ง (ไม่มี หน้าแปลน) | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไลน์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | วัสดุ ส่วน ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง