(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแร็คแอนด์พีเนียนขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
- ใช้วิธีแร็คแอนด์พีเนียนเพื่อให้ฟีดได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่ยื่นออกมาจากบอดี้หลัก แม้ว่าพื้นผิวสเตจจะเคลื่อนที่สุดระยะ
- พื้นที่ในการเคลื่อนที่ของปุ่มบิดและพื้นที่ของบอดี้หลักรวมกันเป็นพื้นที่ติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ร่องหางเหยี่ยวสำหรับไกด์เคลื่อนที่
- มีกลไกแก้ไขการสั่น
- ทั้งรูติดตั้งและรูยึดเจาะทั้งบนพื้นผิวด้านบนและด้านล่าง
- เมื่อพลิกสเตจ สามารถใช้พื้นผิวด้านล่างเป็นพื้นผิวสเตจได้เช่นกัน
- รูสกรูติดตั้งแบบเคาน์เตอร์ซิงค์
- สามารถยึดจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้
- ยึดจากด้านบน: M2, ยึดจากด้านล่าง: M3/M4
- วัสดุ: สเตจ: ทองเหลืองชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ (สเตจ), ทองเหลืองชุบผิวโครเมี่ยม (สเปสเซอร์ด้านล่าง)
รหัสสินค้า |
---|
TAR-25121 |
TAR-25161 |
TAR-2581 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,718.27 | MINIATURE X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ±30 มม. ถึง | ±45 | 40 | 80 | ||
฿ 20,036.50 | MINIATURE X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ±30 มม. ถึง | ±65 | 50 | 80 | ||
฿ 13,396.94 | MINIATURE X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ±10 ถึง 30 มม | ±25 | 30 | 50 |
กำลังโหลด …
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง 25 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 25 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 24.5 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 22 | ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial |
แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง