(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินกำหนดตำแหน่งแบบสเต็ปที่มีค่าพิกัดความเผื่อขนาดที่ปลายสองด้านต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· พินแนวขนานที่ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่ง
· ใช้ร่วมกับบุชชิ่ง PJA/PJB สำหรับพินกำหนดตำแหน่ง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานกำหนดตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
PJP-3X10 |
PJP-3X15 |
PJP-3X20 |
PJP-4X10 |
PJP-4X15 |
PJP-4X20 |
PJP-5X10 |
PJP-5X15 |
PJP-5X18 |
PJP-5X20 |
PJP-6X10 |
PJP-6X15 |
PJP-6X18 |
PJP-6X20 |
PJP-8X20 |
PJP-8X25 |
PJP-8X30 |
PJP-10X25 |
PJP-10X30 |
PJP-12X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไกด์ กั้นการแทรก D1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง d (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 3 | 10 | ||
฿ 309.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 3 | 15 | ||
฿ 309.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 3 | 20 | ||
฿ 317.65 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 4 | 10 | ||
฿ 318.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 4 | 15 | ||
฿ 318.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 4 | 20 | ||
฿ 326.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 326.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 5 | 15 | ||
฿ 326.66 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 5 | 18 | ||
฿ 368.79 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 5 | 20 | ||
฿ 343.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 343.59 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 6 | 15 | ||
฿ 343.75 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 6 | 18 | ||
฿ 343.90 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 6 | 20 | ||
฿ 344.37 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | 20 | ||
฿ 344.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | 25 | ||
฿ 344.99 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 8 | 30 | ||
฿ 362.54 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 25 | ||
฿ 363.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 30 | ||
฿ 365.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 12 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง/ ด้วยการ ตัวระบายอากาศ | รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | แบบกลม | ประเภทคำแนะนำการแทรก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่ | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (กดพอดี) | กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เหล็กกล้า | SUJ2 |
ความเผื่อ ไกด์ การแทรก | H7 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | -0.01/-0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง