(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถถอดประตูออกได้แม้ติดบานพับแล้ว สำหรับบานพับประเภท ใส่/ถอดได้ วัสดุ SUM (ชุบซิงค์)
รหัสสินค้า |
---|
SOH1195HH |
SOH1195TT |
SOS1155 |
SOS1195 |
SOS1195TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 610.81 ฿ 356.04 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 95 | สกรู | เกลียวใน | ด้านประตู รูเกลียวใน / ด้านเฟรม รูเกลียวใน | ||
฿ 693.83 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | อื่น ๆ | - | ด้านประตู แกนพิน / ด้านเฟรม แกนพิน | ||
฿ 603.84 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | สกรู | อื่น ๆ | ด้านประตู รูเกลียวใน / ด้านเฟรม รูเคาเตอร์บอร์ | ||
฿ 651.16 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | สกรู | อื่น ๆ | ด้านประตู รูเกลียวใน / ด้านเฟรม รูเคาเตอร์บอร์ | ||
฿ 692.28 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | อื่น ๆ | - | ด้านประตู แกนพิน / ด้านเฟรม รูเคาเตอร์บอร์ |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบบถอดได้ | ประเภทของ บานพับแบบถอดได้ | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบสังกะสี | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ |
ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | มุม เลี้ยว(องศา) | 360 | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง