(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ เรซิ่นมุม เลี้ยวสูงสุด อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 220 ° 80 ° C นาที -20 ° C
รหัสสินค้า |
---|
EMH2030SS |
EMH2030TT |
EMH2540SS |
EMH2540TT |
EMH3050SS |
EMH3050TT |
EMH4065SS |
EMH4065TT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.34 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30.5 | 100 | 19 | เกลียวใน | ||
฿ 306.21 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30.5 | 120 | 19 | เกลียวนอก | ||
฿ 612.57 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40.5 | 180 | 24 | เกลียวใน | ||
฿ 392.55 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40.5 | 170 | 24 | เกลียวนอก | ||
฿ 527.67 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48.5 | 370 | 30 | เกลียวใน | ||
฿ 452.08 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48.5 | 220 | 30 | เกลียวนอก | ||
฿ 608.93 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 310 | 42 | เกลียวใน | ||
฿ 571.83 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 310 | 42 | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | รูปแบบพิเศษ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ | มุม เลี้ยว(องศา) | 220 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง