(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·บานพับแบนพร้อมพินด้านในบอดี้หลักของบานพับ
รหัสสินค้า |
---|
EFHP7050HH |
EFHP7050SS |
EFHP7050TT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.38 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1740 | รูกลม | ||
฿ 457.33 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 730 | เกลียวใน | ||
฿ 361.50 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1420 | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ | มุม เลี้ยว(องศา) | 270 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง