(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับเรซินที่สามารถปรับแรงบิดในการเปิด / ปิดประตูได้ โดยการขันสกรูปรับให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง เปิด / ปิดประตูสามารถ ยึดอยู่กับที่ในตำแหน่งที่ต้องการได้
·สามารถปรับ แรงบิด เปิด / ปิดประตูได้
·ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL94-HB ความหน่วงไฟ
· มุมเปิด สูงสุด 275°
· อุณหภูมิใช้งาน -5 ถึง + 65 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อคุณต้องการซ่อมประตูใน สถานะ เปิด
FTH (สีดำ)
FTH-CL (สีขาวอมเทา)
Drawing ระบุขนาด
สีดำ | สีขาวอมเทา | W | L | S | P | H | d | d1 | H1 | E | A | สกรูปรับได้สูงสุด แรงบิดขันแน่น (N.m) | บานพับ เปิด / ปิด แรงบิด (N.m) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||||||||
ETH3743 | ETH3743-CL | 36.5 | 43 | 25.5 | 31.7 | 14 | 9 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 11.5 | 0.8 | 1.4 | 15 |
ETH5764 | ETH5764-CL | 56.5 | 63.5 | 38 | 47.5 | 21 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 17.5 | 4 | 4 | 26 |
แรงโหลดแนวรัศมี
โหลดตามแนวแกน
โหลดที่มุม 90°
ขนาด | แรงโหลดแนวรัศมี | โหลดตามแนวแกน | โหลดที่มุม 90° | ค่าสูงสุด แรงบิดขันแน่น (N.m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้ Er (N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ Rr (N) | โหลดที่ยอมรับได้ Ea (N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ Ra (N) | โหลดที่ยอมรับได้ E90(N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ R90(N) | |||
ETH | 3,743 | 1,400 | 1,800 | 700 | 1,100 | 500 | 1,000 | 1 |
ETH-CL | 5,764 | 2,250 | 3,200 | 1,500 | 2,350 | 1,500 | 2,500 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
ETH3743 |
ETH3743-CL |
ETH5764 |
ETH5764-CL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.10 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 700 | 36.5 | สีดำ | ||
฿ 540.10 ฿ 324.11 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 43 | 700 | 36.5 | เทาขาว | ||
฿ 765.53 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63.5 | 1500 | 56.5 | สีดำ | ||
฿ 759.02 ฿ 457.01 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63.5 | 1500 | 56.5 | เทาขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลิอะซีทัล |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | มุม เลี้ยว(องศา) | 275 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง