(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- รางเลื่อนอะลูมิเนียม ARS20S รุ่น IMAO CORPORATION
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับส่วนที่มีการเลื่อนของอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ การจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็ก และลิ้นชัก
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 300 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 180 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 145 N
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก อลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5)
รหัสสินค้า |
---|
ARS20S-80 |
ARS20S-100 |
ARS20S-150 |
ARS20S-200 |
ARS20S-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.76 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 45 | 80 | 20 | 100 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 505.08 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 100 | 30 | 100 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 742.89 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 150 | 80 | 100 หรือน้อยกว่า | ถึง 100 | ||
฿ 760.02 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 200 | 140 | ถึง 150 | ถึง 200 | ||
฿ 1,007.67 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | 300 | 145 | ถึง 200 | ถึง 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | อะลูมิเนียม | จำนวนรางสเตจ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 8 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | Alumite |
กลไก ล็อค | ไม่ | การกำจัดและการ refitting | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง