1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดบาร์ (BK)

ปุ่มบิดบาร์ (BK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถขันให้แน่นโดยใช้บาร์

[คุณสมบัติ]
· สามารถขันให้แน่นโดยใช้บาร์

รหัสสินค้า
BK50X12T
BK50X16T
BK63X12T
BK63X16TSALE
BK90X20T
BK90X24T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 501.27

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12355054

฿ 497.25

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16355054

฿ 677.19

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M1239.56359

฿ 623.84

฿ 400.69

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1639.56359

฿ 950.00

KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M2054.59059

฿ 1,005.97

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M2454.59059

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ตลอด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี อบผง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ