(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดสแตนเลสดีไซน์บางกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส
· บางและกะทัดรัด
· มีลายเส้นตรงด้านข้างเพื่อป้องกันการลื่น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นชิ้นส่วนสกรูขันในเครื่องจักรด้านอาหารและเครื่องจักรทำความสะอาด ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของปุ่มบิดแบบนิ้วหมุนมีรอยหยัก
Drawing ระบุขนาด
ตัวอย่างวิธีการใช้งาน
รหัสสินค้า | D | M | H | D1 | A | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TKN4SL-SUS | 16 | M4 × 0.7 | 4 | 8 | 3.5 | 6 |
TKN5SL-SUS | 20 | M5 × 0.8 | 5 | 10 | 4 | 10 |
TKN6SL-SUS | 24 | M6 × 1 | 6 | 12 | 5 | 18 |
TKN8SL-SUS | 30 | M8 × 1.25 | 8 | 16 | 6 | 33 |
TKN10SL-SUS | 36 | M10 × 1.5 | 10 | 20 | 8 | 58 |
TKN12SL-SUS | M12 × 1.75 |
รหัสสินค้า |
---|
TKN4SL-SUS |
TKN5SL-SUS |
TKN6SL-SUS |
TKN8SL-SUS |
TKN10SL-SUS |
TKN12SL-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | 4 | 16 | 4 | ||
฿ 147.06 ฿ 88.35 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 5 | 20 | 5 | ||
฿ 153.79 ฿ 89.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 6 | 24 | 6 | ||
฿ 236.69 ฿ 145.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 8 | 30 | 8 | ||
฿ 363.31 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 10 | 36 | 10 | ||
฿ 451.83 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | 10 | 36 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรูปทรงกลม | รูปทรง ทรงกระบอก | วัสดุส่วนติดตั้ง | สเตนเลส | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ตลอด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง