(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดทำจากเรซิ่น ดีไซน์ทันสมัย ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์ที่นำไปติด ใช้ที่อุณหภูมิระหว่าง -30°C ถึง 90°C
รหัสสินค้า |
---|
TK32 |
TK32-OG |
TK32A |
TK32A-OG |
TK40 |
TK40-OG |
TK50 |
TK50-OG |
TK50A |
TK60 |
TK60-OG |
TK60A |
TS32AX10 |
TS32AX20 |
TS32X10 |
TS32X20 |
TS40X16 |
TS40X30 |
TS40X50 |
TS50X30 |
TS50X50 |
TS60X30 |
TS60X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.72 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 124.21 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 26 | สีส้ม | ||
฿ 128.74 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 123.90 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 26 | สีส้ม | ||
฿ 156.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 30 | สีดำ | ||
฿ 162.61 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 30 | สีส้ม | ||
฿ 218.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 35 | สีดำ | ||
฿ 197.58 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 35 | สีส้ม | ||
฿ 206.64 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 35 | สีดำ | ||
฿ 251.15 ฿ 136.17 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 18 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 60 | 41 | สีดำ | ||
฿ 251.74 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 18 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 60 | 41 | สีส้ม | ||
฿ 255.06 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 60 | 41 | สีดำ | ||
฿ 137.52 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 149.45 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 128.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 132.32 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 26 | สีดำ | ||
฿ 156.20 ฿ 116.57 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 30 | สีดำ | ||
฿ 161.00 ฿ 111.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 30 | สีดำ | ||
฿ 178.87 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 40 | 30 | สีดำ | ||
฿ 218.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 50 | 35 | สีดำ | ||
฿ 220.73 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 50 | 35 | สีดำ | ||
฿ 296.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 60 | 41 | สีดำ | ||
฿ 288.74 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 60 | 41 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด | เป็นรูปสามเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง