1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับเหล็กกล้า ด้ามจับเหล็กกล้าแบบหมุนได้ (SA, RA)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามจับเหล็กกล้า ด้ามจับเหล็กกล้าแบบหมุนได้ (SA, RA)
  • ด้ามจับเหล็กกล้า ด้ามจับเหล็กกล้าแบบหมุนได้ (SA, RA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

มือจับเหล็กกล้ามาตรฐาน มีให้เลือกทั้งมือจับแบบหมุนได้และมือจับแบบอยู่กับที่

วัสดุ

● เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
RA16SALE
RA20
RA25
RA32
RA36SALE
SA10SALE
SA13
SA16
SA20
SA25
SA32
SA36SALE
SA40SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 290.79

฿ 234.12

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM61653

฿ 464.00

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM82067

฿ 452.40

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM102585

฿ 945.00

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM1232107

฿ 1,192.00

฿ 822.12

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM1636120

฿ 89.63

฿ 74.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M41032

฿ 124.00

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M51340

฿ 126.77

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M61650

฿ 202.00

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M82064

฿ 280.00

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M102580

฿ 387.26

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M1232100

฿ 751.00

฿ 518.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M1636112

฿ 845.80

฿ 482.78

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M1640125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง คอ วัสดุส่วนมือจับ เหล็กกล้า พื้นผิวของมือจับ ชุบผิวโครเมี่ยม
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก