1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับสแตนเลส (SB-SUS)

หัวจับสแตนเลส (SB-SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 727.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก SUS304 เพื่อกันสนิมได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร เครื่องทำความสะอาด และอื่นๆ

รหัสสินค้า
SB20X5-SUS
SB20X6-SUSSALE
SB25X6-SUSSALE
SB25X8-SUS
SB32X8-SUS
SB32X10-SUSSALE
SB40X10-SUS
SB40X12-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 727.60

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M52018

฿ 865.05

฿ 420.76

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M62018

฿ 808.72

฿ 468.81

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M62522

฿ 808.03

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M82522

฿ 971.67

GRIPS 1 ชิ้น 25 วัน 10M83229

฿ 970.97

฿ 599.09

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M103229

฿ 1,296.86

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M104037

฿ 1,295.48

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M124037

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล วัสดุส่วนมือจับ สเตนเลส
พื้นผิวของมือจับ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า วัสดุส่วนติดตั้ง สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน